Menü Keresés

Kerek csőbetét 102.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753153

Gyártói cikkszám:

20753153

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 605,5268 Ft
100 - 499 432,5191 Ft
500 + 389,2672 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

6.055 Ft

10 x 605,5268 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 102.0 mm
h1 5.0 mm
h 20.0 mm
Maximális falvastagság 4.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot