Menü Keresés

Belső menetes kötőcsavar 9.5 mm Acél

Essentra cikkszám:

10279946

Gyártói cikkszám:

497144

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 2999 40,7444 Ft
3000 + 35,268 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

8.149 Ft

200 x 40,7444 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 9.5 mm
Szár hossza 20.0 mm
Szerelőfurat átmérő 4.9 mm
Csavar típusa Könyvkötő csavar - Belső menetes
Fej típusa Kerekfejű
Meghajtás típusa Lapos hajtás
Anyag Acél
Szín Fekete
Befejezés Fekete
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot