Menü Keresés

Belső menetes kötőcsavar 5.0 mm 15.0 mm 9.0 mm Acél

Essentra cikkszám:

10279939

Gyártói cikkszám:

497143

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 2999 40,7444 Ft
3000 + 35,7061 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

8.149 Ft

200 x 40,7444 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 9.0 mm
Szár hossza 15.0 mm
Szerelőfurat átmérő 4.9 mm
Csavar típusa Female Screw
Fej típusa Kerekfejű
Meghajtás típusa Lapos hajtás
Anyag Acél
Szín Fekete
Befejezés Fekete
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot