Menü Keresés

Belső menetes kötőcsavar 5.0 mm 95.0 mm 9.0 mm Acél

Essentra cikkszám:

10435366

Gyártói cikkszám:

497139

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 799 108,6731 Ft
800 + 94,5279 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.867 Ft

100 x 108,6731 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 9.0 mm
Szár hossza 95.0 mm
Szerelőfurat átmérő 4.9 mm
Csavar típusa Female Screw
Fej típusa Kerekfejű
Meghajtás típusa Lapos hajtás
Anyag Acél
Szín Natúr
Befejezés Réz bevonatú
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot