Menü Keresés

Belső menetes kötőcsavar 5.0 mm 35.0 mm 9.0 mm Acél

Essentra cikkszám:

10279793

Gyártói cikkszám:

497127

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 2199 59,7749 Ft
2200 + 52,3817 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

11.955 Ft

200 x 59,7749 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 9.0 mm
Szár hossza 35.0 mm
Szerelőfurat átmérő 4.9 mm
Csavar típusa Female Screw
Fej típusa Kerekfejű
Meghajtás típusa Lapos hajtás
Anyag Acél
Szín Natúr
Befejezés Réz bevonatú
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot