Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10065532
081161059901
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 999 | 64,2381 Ft |
| 1000 + | 49,6161 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menetméret | M6 |
|---|---|
| Menethossz | 0.394 in |
| Menethossz | 10.0 mm |
| Aljzat menetének hossza | 0.394 in |
| Aljzat menetének hossza | 10.0 mm |
| Fejátmérő | 0.63 in |
| Fejátmérő | 16.0 mm |
| Fej hossza | 2.5 mm |
| Fej hossza | 0.098 in |
| Szín | Fekete |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Talp hossza | 10.0 mm |
| Talp hossza | 0.394 in |
| Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
| Stílus | Push-in |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Fej típusa | Kerekfejű |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
| Csavar típusa | Könyvkötő csavar - Belső menetes |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz