10065471
081051011401
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 250 - 499 | 95,3787 Ft |
| 500 - 999 | 88,4876 Ft |
| 1000 + | 68,8842 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menetméret | M5 |
|---|---|
| Menethossz | 0.394 in |
| Menethossz | 10.0 mm |
| Aljzat menetének hossza | 0.394 in |
| Aljzat menetének hossza | 10.0 mm |
| Fejátmérő | 0.551 in |
| Fejátmérő | 14.0 mm |
| Fej hossza | 0.098 in |
| Fej hossza | 2.5 mm |
| Szín | Fekete |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Fej típusa | Kerekfejű |
| Standard | UL |
| Standard | RoHs |
| Csavar típusa | Könyvkötő csavar - Belső menetes |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz