Menü Keresés

Belső menetes kötőcsavar 6.0 mm 30.0 mm 12.0 mm Poliamid

A hornyos, fehér poliamid könyvkötő csavar aljzattal használható (külön kell megrendelni). A könyvkötő csavarok több lap összeillesztésére szolgálnak az illesztő részbe való becsavarozásukkal kézzel vagy lapos csavarhúzóval.
Essentra cikkszám:

10065440

Gyártói cikkszám:

081043011301

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 77,7922 Ft
500 - 999 72,7539 Ft
1000 + 56,1741 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

19.448 Ft

250 x 77,7922 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Menethossz 30.0 mm
Aljzat menetének hossza 30.0 mm
Fejátmérő 12.0 mm
Fej hossza 2.2 mm
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3926909790
Talp hossza 30.0 mm
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Stílus Menetes
Teljes anyag Poliamid 6/6
Fej típusa Kerekfejű
Standard RoHs
Standard UL
Csavar típusa Könyvkötő csavar - Belső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot