Menü Keresés

Belső menetes kötőcsavar M4 10.0 mm 12.0 mm Poliamid 6/6

A hornyos, fehér poliamid könyvkötő csavar aljzattal használható (külön kell megrendelni). A könyvkötő csavarok több lap összeillesztésére szolgálnak az illesztő részbe való becsavarozásukkal kézzel vagy lapos csavarhúzóval.
Essentra cikkszám:

10065365

Gyártói cikkszám:

081041011301

18500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 81,6041 Ft
500 - 999 75,7676 Ft
1000 + 58,2848 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

20.401 Ft

250 x 81,6041 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Menethossz 10.0 mm
Fejátmérő 12.0 mm
Fej hossza 2.2 mm
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3926909790
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Teljes anyag Poliamid 6/6
Fej típusa Kerekfejű
Standard UL
Standard RoHs
Csavar típusa Könyvkötő csavar - Belső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot