Menü Keresés

Könnyen eltávolítható maszkolósapka 25.1 mm 25.0 mm Sárga SR 6449

Ez a sárga húzófüles sapka PVC-ből készül. Ideális általános védelmi célokra, és akár +210 °C üzemi hőmérsékletnek is képes ellenállni hőnek kitett alkalmazásoknál, például maszkolásnál. A füle erős húzást biztosít a szoros illeszkedésből való kihúzáshoz.
Essentra cikkszám:

10020579

Gyártói cikkszám:

PCYJ-0251-025

3300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 220,5899 Ft
1000 + 86,5712 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

22.059 Ft

100 x 220,5899 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 25.1 mm
m 25.0 mm
Maximális hőmérséklet 250 °C
Szín Sárga
Anyag SR 6449
Típus 3
Menetméret M26; 1" UNF
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot