Menü Keresés

Rögzítő csavar M7 70.0 mm 10.0 mm (DIA) Acél

These confirmat screws are made from zinc plated steel and are used in the assembly of wooden furniture and flat pack assemblies.
Essentra cikkszám:

10378564

Gyártói cikkszám:

463153

631 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 90,0345 Ft
1000 + 32,9679 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.003 Ft

100 x 90,0345 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 4.0 mm
Fejátmérő 10.0 mm
Szár átmérője 4.6 mm
Menetátmérő 10.0 mm
Menetméret M7
Menethossz 70.0 mm
Anyag Acél
Befejezés Galvanizált
Csavar típusa Rögzítő csavar
Fej típusa Kerekfejű
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot