10378526
463146
Mennyiség | Egységár |
---|---|
300 - 2999 | 36,492 Ft |
3000 + | 13,376 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hex Key Size | 3.0 mm |
---|---|
Compatible Hex Key Size | 0.118 in |
Head Diameter | 7.2 mm |
Head Diameter | 0.283 in |
Shank Diameter | 3.3 mm |
Shank Diameter | 0.13 in |
Thread Diameter | 7.2 mm |
Thread Diameter | 0.283 in |
Thread Size | M5 |
Thread Length | 30.0 mm |
Thread Length | 1.181 in |
Overall Length | 40.0 mm |
Overall Length | 1.575 in |
Material | Steel |
Finish | Zinc Plated |
Screw Type | Confirmat Screw |
Head Type | Round Head |
Drive Type | Hexagonal Drive |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz