Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Csavar 50.8 mm Üvegszálas poliamid 6/6 Fekete

This standing capacitor holder is designed to screw mount to the chassis. It is a strong, one-piece constructed product.
Essentra cikkszám:

10170366

Gyártói cikkszám:

SCH-2

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.257,4693 Ft
100 + 432,674 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.575 Ft

10 x 1.257,4693 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Fekete
Mellékelt tartozék Screw, Quick Nut
Anyag Üvegszálas poliamid 6/6
Rögzítés módja Csavar
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 50.8 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -30 - 140 °C
Teljes magasság 25.4 mm
Spacer Height 2.4 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot