Menü Keresés

Behúzós nyelves zár Fekete

Kompressziós retesz szárnyas gombbal, és nem záródó. Ideális jobb tömítést igénylő alkalmazásokhoz. 6 mm-es előre beállított kompressziót biztosít.
Essentra cikkszám:

20072100

Gyártói cikkszám:

3403120059E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 4.681,9738 Ft
25 - 124 3.344,2676 Ft
125 + 3.009,8379 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.682 Ft

1 x 4.681,9738 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
A testközéppont és a tartókeret távolsága 45.0 mm
Fej hossza 26.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot