20072186
3403120038E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 4.681,9738 Ft |
25 - 124 | 3.344,2676 Ft |
125 + | 3.009,8379 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Befejezés | Fekete porszórt |
---|---|
Zárnyelv anyaga | Cinköntvény |
Szín | Fekete |
Fogantyú típusa | Szárnyas gombos fogantyú |
A testközéppont és a tartókeret távolsága | 45.0 mm |
A testközéppont és a tartókeret távolsága | 1.772 in |
Fej hossza | 25.0 mm |
Fej hossza | 0.984 in |
Fogótartomány | 1.102 in |
Fogótartomány | 28.0 mm |
Szerelőfurat hossza | 0.874 in |
Szerelőfurat hossza | 22.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.756 in |
Szerelőfurat szélessége | 19.2 mm |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Maximális összenyomás | 0.236 in |
Maximális összenyomás | 6.0 mm |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz