Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20071608
3401120761E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 5.917,557 Ft |
25 - 124 | 4.226,8264 Ft |
125 + | 3.804,1438 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Befejezés | Fekete porszórt |
---|---|
Zárnyelv anyaga | Cinköntvény |
Szín | Fekete |
Fogantyú típusa | Szárnyas gombos fogantyú |
A testközéppont és a tartókeret távolsága | 1.772 in |
A testközéppont és a tartókeret távolsága | 45.0 mm |
Fej hossza | 25.0 mm |
Fej hossza | 0.984 in |
Fogótartomány | 0.787 in |
Fogótartomány | 20.0 mm |
Szerelőfurat hossza | 22.2 mm |
Szerelőfurat hossza | 0.874 in |
Szerelőfurat szélessége | 0.795 in |
Szerelőfurat szélessége | 20.2 mm |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Maximális összenyomás | 0.236 in |
Maximális összenyomás | 6.0 mm |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz