Menü Keresés

Kompressziós zár

Raktáron

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams and driver keys are sold separately.
Anyag: , Rozsdamentes acél Szín: , Fekete, Króm Sorozat szám: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
145 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Foglalat magassága Rögzítés iránya Zárnyelv anyaga Fej hossza Fejátmérő Kulcs típusa Megveszem
1.745,5492 Ft - 2.715,2987 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Csőkulcs
2.278,0413 Ft - 3.543,6199 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Csőkulcs
1.745,5492 Ft - 2.715,2987 Ft 9 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
2.162,2789 Ft - 3.363,5449 Ft 38 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.547,8922 Ft - 6.367,0491 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Hatszögletes kulcs
4.550,2371 Ft - 6.370,332 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Csőkulcs
18.870,6067 Ft - 29.354,2752 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
15.096,487 Ft - 23.483,421 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
15.542,8861 Ft - 24.177,8228 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
Vasúti kulcs
15.542,8861 Ft - 24.177,8228 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
16.829,7036 Ft - 23.561,5851 Ft 1 Raktáron
32.0 mm
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
15.542,8861 Ft - 24.177,8228 Ft 4 Raktáron
32.0 mm
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
2.089,1538 Ft - 2.321,2819 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
30.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
2.162,2789 Ft - 2.402,532 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
30.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
2.162,2789 Ft - 2.402,532 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
30.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
7 mm háromszög kulcs
2.089,1538 Ft - 3.249,7947 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Csőkulcs
15.542,8861 Ft - 24.177,8228 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
12.434,3089 Ft - 19.342,2583 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
Vasúti kulcs
15.542,8861 Ft - 24.177,8228 Ft 6 Raktáron
32.0 mm
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
15.542,8861 Ft - 24.177,8228 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
Vasúti kulcs
  • / 8
Kompressziós zár Csőkulcs 85.0 mm

20119676

Ártartomány
2.715 Ft - 1.745 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Csőkulcs 72.0 mm

20119669

Ártartomány
3.543 Ft - 2.278 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 8 mm négyzetes

20119591

Ártartomány
2.715 Ft - 1.745 Ft

Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Kompressziós zár 8.0 mm Hexagonal

20119553

Ártartomány
3.363 Ft - 2.162 Ft

Készletszintek
38 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Kompressziós zár Hatszögletes kulcs Acél

20119638

Ártartomány
6.367 Ft - 4.547 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Csőkulcs 85.0 mm

20119720

Ártartomány
6.370 Ft - 4.550 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 7 mm háromszög 41.0 - 58.0 mm 316 Rozsdamentes acél

20052904

Ártartomány
29.354 Ft - 18.870 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rozsdamentes acél rács
    AISI 316;AISI 304
  • Nyelv hossza
    33.0 mm
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
Kompressziós zár 8 mm négyzetes

20053123

Ártartomány
23.483 Ft - 15.096 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rozsdamentes acél rács
    AISI 316;AISI 304
  • Nyelv hossza
    33.0 mm
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
Kompressziós zár Vasúti kulcs 72.0 mm Rozsdamentes acél

20053246

Ártartomány
24.177 Ft - 15.542 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 7 mm háromszög

20052935

Ártartomány
24.177 Ft - 15.542 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rozsdamentes acél rács
    AISI 316;AISI 304
  • Nyelv hossza
    33.0 mm
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
Kompressziós zár 8 mm négyzetes

20053116

Ártartomány
23.561 Ft - 16.829 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rozsdamentes acél rács
    AISI 316;AISI 304
  • Nyelv hossza
    33.0 mm
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
Kompressziós zár Hornyolt 55.0 - 72.0 mm 316 Rozsdamentes acél

20053406

Ártartomány
24.177 Ft - 15.542 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rozsdamentes acél rács
    AISI 316;AISI 304
  • Nyelv hossza
    33.0 mm
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
Kompressziós zár 3 mm dupla bites kulcs

20049348

Ártartomány
2.321 Ft - 2.089 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 3 mm dupla bites kulcs

20049393

Ártartomány
2.402 Ft - 2.162 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 7 mm háromszög kulcs Acél

20049447

Ártartomány
2.402 Ft - 2.162 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Csőkulcs 58.0 mm

20081799

Ártartomány
3.249 Ft - 2.089 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 7 mm háromszög

20052911

Ártartomány
24.177 Ft - 15.542 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rozsdamentes acél rács
    AISI 316;AISI 304
  • Nyelv hossza
    33.0 mm
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
Kompressziós zár Vasúti kulcs 72.0 mm Rozsdamentes acél

20053253

Ártartomány
19.342 Ft - 12.434 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Hornyolt 41.0 - 58.0 mm 316 Rozsdamentes acél

20053383

Ártartomány
24.177 Ft - 15.542 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rozsdamentes acél rács
    AISI 316;AISI 304
  • Nyelv hossza
    33.0 mm
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
Kompressziós zár Vasúti kulcs 72.0 mm Rozsdamentes acél

20053260

Ártartomány
24.177 Ft - 15.542 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos