Menü Keresés

Kompressziós zár 7 mm háromszög kulcs 28.0 mm

The Compression Latch has a wide grip range with an adjustable screw. Ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. Provides good compression and noise dampening. It features a cam flat style.
Essentra cikkszám:

20796419

Gyártói cikkszám:

20796419

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
75 - 149 3.722,6612 Ft
150 + 2.659,0437 Ft
Standard csomagolás: 75

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

279.200 Ft

75 x 3.722,6612 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Fekete porszórt
Zárnyelv anyaga Zamak ZNAL4CU1
Burkolat anyaga Zamak ZNAL4CU1
Nyelv anyaga Acél
Rögzítés iránya Balos
Kulcs típusa 7 mm háromszög kulcs
Rozsdamentes acél rács ZNAL4CU1
Nyelv hossza 33.0 mm
Fejátmérő 28.0 mm
Fej hossza 5.0 mm
Foglalat magassága 20.0 mm
Teljes hossz 49.0 mm
Markolat hosszúsága 29.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot