20796402
20796402
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 75 - 149 | 3.722,6612 Ft |
| 150 + | 2.659,0437 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Befejezés | Fekete porszórt |
|---|---|
| Zárnyelv anyaga | Zamak ZNAL4CU1 |
| Burkolat anyaga | Zamak ZNAL4CU1 |
| Nyelv anyaga | Acél |
| Rögzítés iránya | Jobbos |
| Kulcs típusa | 7 mm háromszög kulcs |
| Rozsdamentes acél rács | ZNAL4CU1 |
| Nyelv hossza | 1.299 in |
| Nyelv hossza | 33.0 mm |
| Fejátmérő | 28.0 mm |
| Fejátmérő | 1.102 in |
| Fej hossza | 5.0 mm |
| Fej hossza | 0.197 in |
| Foglalat magassága | 20.0 mm |
| Foglalat magassága | 0.787 in |
| Teljes hossz | 49.0 mm |
| Teljes hossz | 1.929 in |
| Markolat hosszúsága | 29.0 mm |
| Markolat hosszúsága | 1.142 in |
| Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz