Menü Keresés

Kompressziós zár 7 mm négyzetes kulcs 28.0 mm

The Compression Latch has a wide grip range with an adjustable screw. Ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. Provides good compression and noise dampening. It features a cam flat style.
Essentra cikkszám:

20796266

Gyártói cikkszám:

20796266

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 2.069,6005 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

206.960 Ft

100 x 2.069,6005 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Fekete porszórt
Zárnyelv anyaga Zamak ZNAL4CU1
Burkolat anyaga Zamak ZNAL4CU1
Nyelv anyaga Acél
Rögzítés iránya Jobbos
Kulcs típusa 7 mm négyzetes kulcs
Rozsdamentes acél rács ZNAL4CU1
Nyelv hossza 45.0 mm
Fejátmérő 28.0 mm
Fej hossza 5.0 mm
Foglalat magassága 20.0 mm
Teljes hossz 25.0 mm
Markolat hosszúsága 20.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot