Menü Keresés

Behúzós nyelves zár 22.2 mm 20.2 mm Rozsdamentes acél

A kompressziós retesz széles markolattal rendelkezik állítható csavarral. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek jobb tömítést igényelnek vibrációs körülmények között. Jó kompressziót és zajcsillapítást biztosít. Lapos nyelv stílusú.
Essentra cikkszám:

20048648

Gyártói cikkszám:

0405403702001E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 45.482,0446 Ft
50 + 32.487,1747 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

45.482 Ft

1 x 45.482,0446 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nyers
Zárnyelv anyaga Rozsdamentes acél
Burkolat anyaga Rozsdamentes acél
Nyelv anyaga Rozsdamentes acél
Rögzítés iránya Balos
Kulcs típusa 7 mm háromszög kulcs
Rozsdamentes acél rács AISI 316;AISI 304
Nyelv hossza 33.0 mm
Fejátmérő 30.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Foglalat magassága 32.0 mm
Teljes hossz 76.0 mm
Fogótartomány 24.0 - 62.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot