Menü Keresés

Kompressziós zár Fröccsöntött cink

A kompressziós retesz széles markolattal rendelkezik állítható csavarral. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek jobb tömítést igényelnek vibrációs körülmények között. Jó kompressziót és zajcsillapítást biztosít. Eltolt nyelv stílusa van, 14 mm-es hajlítással, amely előre és hátra is használható.
Essentra cikkszám:

20081287

Gyártói cikkszám:

0404123702E

14 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 6.212,7958 Ft
50 + 4.437,7114 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.213 Ft

1 x 6.212,7958 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 30.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Foglalat magassága 32.0 mm
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot