20049331
0404121303001E
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 2.901,6045 Ft |
| 5 + | 2.611,4411 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Befejezés | Fekete porszórt |
|---|---|
| Zárnyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
| Burkolat anyaga | Zamak |
| Nyelv anyaga | Acél |
| Rögzítés iránya | Balos |
| Kulcs típusa | 3 mm dupla bites kulcs |
| Nyelv hossza | 1.299 in |
| Nyelv hossza | 33.0 mm |
| Fejátmérő | 1.181 in |
| Fejátmérő | 30.0 mm |
| Fej hossza | 0.236 in |
| Fej hossza | 6.0 mm |
| Foglalat magassága | 1.26 in |
| Foglalat magassága | 32.0 mm |
| Teljes hossz | 70.0 mm |
| Teljes hossz | 2.756 in |
| Fogótartomány | 68.0 - 85.0 mm |
| Fogótartomány | 2.677 - 3.346 in |
| Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz