Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20049508
0402122803001E
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 2.321,2819 Ft |
| 5 + | 2.089,1538 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Befejezés | Fekete porszórt |
|---|---|
| Zárnyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
| Burkolat anyaga | Zamak |
| Nyelv anyaga | Acél |
| Rögzítés iránya | Balos |
| Kulcs típusa | 8 mm négyzetes kulcs |
| Nyelv hossza | 33.0 mm |
| Nyelv hossza | 1.299 in |
| Fejátmérő | 1.181 in |
| Fejátmérő | 30.0 mm |
| Fej hossza | 0.236 in |
| Fej hossza | 6.0 mm |
| Foglalat magassága | 1.26 in |
| Foglalat magassága | 32.0 mm |
| Teljes hossz | 2.756 in |
| Teljes hossz | 70.0 mm |
| Fogótartomány | 68.0 - 85.0 mm |
| Fogótartomány | 2.677 - 3.346 in |
| Vámtarifaszám | 8301409000 |