Menü Keresés

Kompressziós zár 8 mm négyzetes

A kompressziós retesz széles markolattal rendelkezik állítható csavarral. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek jobb tömítést igényelnek vibrációs körülmények között. Jó kompressziót és zajcsillapítást biztosít. Lapos nyelv stílusú.
Essentra cikkszám:

20119584

Gyártói cikkszám:

0402122801E

7 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 6.442,5351 Ft
50 + 4.601,8108 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.443 Ft

1 x 6.442,5351 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 30.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Foglalat magassága 32.0 mm
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot