Menü Keresés

Kompakt lineáris golyós persely 8.0 15.0 24.0 Vas

A kompakt lineáris golyós perselyeket egyenletes és precíz lineáris mozgáshoz terveztük korlátozott hellyel rendelkező alkalmazásokban. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében. -20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni. Könnyen felszerelhető benyomással, alacsony súrlódású és acélból készült.
Essentra cikkszám:

20158286

Gyártói cikkszám:

20158286

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 2.222,20 Ft
10 - 19 2.000,80 Ft
20 - 49 1.890,10 Ft
50 - 99 1.779,40 Ft
100 + 1.553,90 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.222 Ft

1 x 2.222,20 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 15.0
l1 24.0
Golyógyűrűk száma 4.0
Dyn. load C max. N 350.0
Static load C0 max. N 260.0
Súly g 6.9
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot