Küllős marokcsavarjaink kézben tartható megoldást kínálnak gépek és berendezések pozicionálásához és beállításához. A technopolimer olaj- és zsírállóságot kínál, amely gyakran megtalálható ezek környezetében. A termékcsalád különböző típusú manőverező fogantyúkkal kapható a megnövelt biztonság érdekében.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Kézikerék kialakítása | Kerék anyaga | Küllők száma | Kézikerék átmérője | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.603,764 Ft - 25.603,764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Nincs fogantyú
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 31.817,1874 Ft - 31.817,1874 Ft | 1 Raktáron |
Natúr
|
Fogantyús
|
Alumínium
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 22.345,2979 Ft - 22.345,2979 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyú nélkül
|
Acél
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 6.903,1745 Ft - 6.903,1745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10.628,0539 Ft - 10.628,0539 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 13.035,6422 Ft - 14.647,6894 Ft | 7 Raktáron |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 14.786,8584 Ft - 16.615,7025 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 11.259,837 Ft - 11.259,837 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6.348,4908 Ft - 7.086,1072 Ft | 1 Raktáron |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 29.519,9386 Ft - 29.519,9386 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Nincs fogantyú
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
| 5.324,1386 Ft - 5.324,1386 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyú nélkül
|
Poliamid
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 13.453,603 Ft - 13.453,603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Fogantyús
|
Alumínium
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 8.077,3282 Ft - 8.077,3282 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 6.397,0681 Ft - 6.397,0681 Ft | 32 Raktáron |
Fekete
|
Fogantyú nélkül
|
Poliamid
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 10271025 | 16.684,6122 Ft - 16.684,6122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Fogantyús
|
Alumínium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
| 10.628,0539 Ft - 10.628,0539 Ft | 1 Raktáron |
Fekete
|
Fogantyú nélkül
|
Poliamid
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 60.918,2703 Ft - 218.343,453 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Fogantyú nélkül
|
Acél
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 10.628,0539 Ft - 10.628,0539 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 19.150,7725 Ft - 19.150,7725 Ft | 39 Raktáron |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz