Menü Keresés

Vezérlő kézikerék 200.0 mm 20.0 mm Alumínium Ezüst

Essentra cikkszám:

10195000

Gyártói cikkszám:

1220664

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 23.497,6222 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

23.498 Ft

1 x 23.497,6222 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Teljes anyag Öntött alumínium
Fogantyú típusa Forgatható fogantyú
Kézikerék kialakítása Fogantyús
Furattípus Bore Hole
Kerék anyaga Alumínium
Kerék típusa Two-Spoke
Fogantyú átmérője 25.0 mm
Fogantyú magassága 85.5 mm
Kézikerék átmérője 200.0 mm
Agyméret 42.0 mm
Teljes magasság 53.0 mm
Küllők száma 2
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot