Menü Keresés

Vezérlő kézikerék 125.0 mm 12.0 mm Alumínium Ezüst

Essentra cikkszám:

10194966

Gyártói cikkszám:

1220660

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 16.341,7866 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

16.342 Ft

1 x 16.341,7866 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Teljes anyag Öntött alumínium
Fogantyú típusa Forgatható fogantyú
Kézikerék kialakítása Fogantyús
Furattípus Bore Hole
Kerék anyaga Alumínium
Kerék típusa Two-Spoke
Fogantyú átmérője 22.0 mm
Fogantyú magassága 60.5 mm
Kézikerék átmérője 125.0 mm
Agyméret 31.0 mm
Teljes magasság 45.0 mm
Küllők száma 2
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot