Menü Keresés

Vezérlő kézikerék 140.0 mm 14.0 mm Alumínium Fekete

Essentra cikkszám:

10194935

Gyártói cikkszám:

1220657

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 13.148,9278 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

13.149 Ft

1 x 13.148,9278 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Öntött alumínium
Fogantyú típusa Forgatható fogantyú
Kézikerék kialakítása Fogantyús
Furattípus Bore Hole
Kerék anyaga Alumínium
Kerék típusa Two-Spoke
Fogantyú átmérője 24.0 mm
Fogantyú magassága 76.5 mm
Kézikerék átmérője 140.0 mm
Agyméret 36.0 mm
Teljes magasság 36.5 mm
Küllők száma 2
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot