10194911
1220655
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 + | 11.664,6799 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Teljes anyag | Öntött alumínium |
| Fogantyú típusa | Forgatható fogantyú |
| Kézikerék kialakítása | Fogantyús |
| Furattípus | Bore Hole |
| Kerék anyaga | Alumínium |
| Kerék típusa | Two-Spoke |
| Fogantyú átmérője | 0.866 in |
| Fogantyú átmérője | 22.0 mm |
| Fogantyú magassága | 61.5 mm |
| Fogantyú magassága | 2.421 in |
| Kézikerék átmérője | 4.921 in |
| Kézikerék átmérője | 125.0 mm |
| Agyméret | 31.0 mm |
| Agyméret | 1.22 in |
| Teljes magasság | 33.5 mm |
| Teljes magasság | 1.319 in |
| Küllők száma | 2 |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz