Menü Keresés

Kézikerék 140.0 mm Threaded PA Fekete

Essentra cikkszám:

10640500

Gyártói cikkszám:

1220651

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 17.655,8771 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

17.656 Ft

1 x 17.655,8771 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Öntött alumínium
Fogantyú típusa Forgatható fogantyú
Kézikerék kialakítása Fogantyús
Furattípus Bore Hole
Kerék anyaga Alumínium
Kerék típusa Solid
Fogantyú átmérője 24.0 mm
Fogantyú magassága 75.5 mm
Kézikerék átmérője 140.0 mm
Magasság a kerék alatt 19.0 mm
Agyméret 36.0 mm
Teljes magasság 47.0 mm
Küllők száma 0
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot