Menü Keresés

Vezérlő kézikerék 100.0 mm 10.0 mm Alumínium Ezüst

Essentra cikkszám:

10194874

Gyártói cikkszám:

1220648

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 13.403,1772 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

13.403 Ft

1 x 13.403,1772 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Teljes anyag Öntött alumínium
Fogantyú típusa Forgatható fogantyú
Kézikerék kialakítása Fogantyús
Furattípus Bore Hole
Kerék anyaga Alumínium
Kerék típusa Solid
Fogantyú átmérője 18.0 mm
Fogantyú magassága 56.5 mm
Kézikerék átmérője 100.0 mm
Agyméret 28.0 mm
Teljes magasság 39.0 mm
Küllők száma 0
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot