Menü Keresés

Vezérlő kézikerék 200.0 mm 20.0 mm Alumínium Fekete

Essentra cikkszám:

10194867

Gyártói cikkszám:

1220647

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 20.020,6688 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

20.021 Ft

1 x 20.020,6688 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Öntött alumínium
Fogantyú típusa Forgatható fogantyú
Kézikerék kialakítása Fogantyús
Furattípus Bore Hole
Kerék anyaga Alumínium
Kerék típusa Solid
Fogantyú átmérője 25.0 mm
Fogantyú magassága 85.0 mm
Kézikerék átmérője 200.0 mm
Agyméret 42.0 mm
Teljes magasság 45.0 mm
Küllők száma 0
Vámtarifaszám 7616991099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot