Menü Keresés

Nagy recés fejű csavar M6 16.0 mm PA

A kézicsavar anyaga natúr poliamid.
Essentra cikkszám:

10375952

Gyártói cikkszám:

426006500002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 49,5203 Ft
500 - 999 46,3303 Ft
1000 + 35,7745 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

12.380 Ft

250 x 49,5203 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 16.0 mm
Fej hossza 3.4 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M6
Fej típusa Csomós fej
Csavar típusa Kézicsavar
Meghajtás típusa Lapos hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 66
Teljes hossz 19.4 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot