Menü Keresés

Recés fejű csavar M4 8.0 mm PC

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Clear, made from PA.
Essentra cikkszám:

10357873

Gyártói cikkszám:

176408000022

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 172,9995 Ft
100 - 499 159,6918 Ft
500 + 146,3978 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

8.650 Ft

50 x 172,9995 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 12.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 8.0 mm
Menetméret M4
Fej típusa Csomós fej
Csavar típusa Kézicsavar
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Polikarbonát
Teljes hossz 12.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot