10357828
176306000022
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 50 - 99 | 165,442 Ft |
| 100 - 499 | 152,7095 Ft |
| 500 + | 139,9905 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 0.472 in |
|---|---|
| Fejátmérő | 12.0 mm |
| Fej hossza | 0.157 in |
| Fej hossza | 4.0 mm |
| Menethossz | 6.0 mm |
| Menethossz | 0.236 in |
| Menetméret | M3 |
| Fej típusa | Csomós fej |
| Csavar típusa | Kézicsavar |
| Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Teljes anyag | Polikarbonát |
| Teljes hossz | 0.394 in |
| Teljes hossz | 10.0 mm |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz