Menü Keresés

Recés fejű csavar M6 10.0 mm PA GF30

Ez a hornyolt kézicsavar recézett fejű, fekete poliamidból készült, 30% üvegszálas anyaggal a nagyobb mechanikai szilárdság érdekében. Olyan alkalmazásokban használják, ahol könnyű hozzáférés és szerszám nélküli telepítés szükséges.
Essentra cikkszám:

10089019

Gyártói cikkszám:

140061069916

8550 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 155,8173 Ft
500 - 999 110,5685 Ft
1000 + 85,3908 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

15.582 Ft

100 x 155,8173 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 13.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M6
Fej típusa Csomós fej
Csavar típusa Kézicsavar
Meghajtás típusa Lapos hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag 30% üvegszál erősítésű poliamid 6.6
Teljes hossz 14.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot