Menü Keresés

Recés fejű csavar M6 10.0 mm PA

A recézett fejű kézicsavar natúr poliamidból készült, és olyan alkalmazásokban használatos, ahol könnyű hozzáférés és szerszám nélküli szerelés szükséges.
Essentra cikkszám:

10058381

Gyártói cikkszám:

0400420000VR

4033 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 57,6117 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

57.612 Ft

1000 x 57,6117 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 30.0 mm
Fej hossza 5.0 mm
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M6
Fej típusa Csomós fej
Csavar típusa Kézicsavar
Meghajtás típusa Lapos hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 66
Teljes hossz 15.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot