Menü Keresés

Recés fejű csavar M6 30.0 mm Poliamid 6/6

A recézett fejű kézicsavar fekete poliamidból készült, és olyan alkalmazásokban használatos, ahol könnyű hozzáférés és szerszám nélküli szerelés szükséges.
Essentra cikkszám:

10053607

Gyártói cikkszám:

0140500001VR

7700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 99,7526 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.975 Ft

100 x 99,7526 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 16.0 mm
Fej hossza 3.4 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M6
Fej típusa Knurled Round Head
Csavar típusa Kézicsavar
Meghajtás típusa Lapos hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 66
Teljes hossz 33.4 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot