A rovátkolt-recés kézicsavarok a poliamid műanyag szárnyas fej meghúzásakor erősebben megfoghatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Fej hossza | Fejátmérő | Menethossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,6701 Ft - 75,6701 Ft | 2000 Raktáron |
M8
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 74,301 Ft - 74,301 Ft | 6000 Raktáron |
M8
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 55,3253 Ft - 55,3253 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 128,0109 Ft - 128,0109 Ft | 3000 Raktáron |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 59,2683 Ft - 59,2683 Ft | 11900 Raktáron |
M6
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 50,5061 Ft - 50,5061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 62,5952 Ft - 62,5952 Ft | 2000 Raktáron |
M6
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 71,6313 Ft - 71,6313 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 82,3924 Ft - 82,3924 Ft | 9000 Raktáron |
M8
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 69,03 Ft - 69,03 Ft | 11100 Raktáron |
M8
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 145,9324 Ft - 145,9324 Ft | 2534 Raktáron |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 45,769 Ft - 45,769 Ft | 30666 Raktáron |
M10
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 181,2277 Ft - 181,2277 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 67,2365 Ft - 67,2365 Ft | 9000 Raktáron |
M8
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 107,5838 Ft - 367,3159 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 208,7193 Ft - 610,4545 Ft | 15 Raktáron |
M8
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 825,0746 Ft - 1.410,6525 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 402,2553 Ft - 883,1792 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 327,3518 Ft - 718,6681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1.116,20 Ft - 1.687,5256 Ft | 50 Raktáron |
M12
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz