Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A rovátkolt-recés kézicsavarok a poliamid műanyag szárnyas fej meghúzásakor erősebben megfoghatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Fej hossza | Fejátmérő | Menethossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164,7848 Ft - 164,7848 Ft | 900 Raktáron |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 50,5061 Ft - 50,5061 Ft | 12190 Raktáron |
M5
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 55,3253 Ft - 55,3253 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 50,5061 Ft - 50,5061 Ft | 18000 Raktáron |
M5
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 65,4155 Ft - 65,4155 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 67,2365 Ft - 67,2365 Ft | 9000 Raktáron |
M8
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 75,6701 Ft - 75,6701 Ft | 2000 Raktáron |
M8
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 69,03 Ft - 69,03 Ft | 9100 Raktáron |
M8
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 74,2326 Ft - 74,2326 Ft | 3000 Raktáron |
M8
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 62,5952 Ft - 62,5952 Ft | 1000 Raktáron |
M6
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 50,5061 Ft - 50,5061 Ft | 25000 Raktáron |
M5
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 45,769 Ft - 45,769 Ft | 29166 Raktáron |
M10
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 181,2277 Ft - 181,2277 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 195,9456 Ft - 195,9456 Ft | 250 Raktáron |
M10
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 144,7823 Ft - 144,7823 Ft | 3500 Raktáron |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 39,5122 Ft - 39,5122 Ft | 3000 Raktáron |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 180,2009 Ft - 180,2009 Ft | 1975 Raktáron |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 41,5795 Ft - 41,5795 Ft | 1000 Raktáron |
M4
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 128,0109 Ft - 128,0109 Ft | 3000 Raktáron |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 50,5061 Ft - 50,5061 Ft | 18000 Raktáron |
M5
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz