A rovátkolt-recés kézicsavarok a poliamid műanyag szárnyas fej meghúzásakor erősebben megfoghatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Fej hossza | Fejátmérő | Menethossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181,2277 Ft - 181,2277 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 10055540 | 151,6689 Ft - 151,6689 Ft | 400 Raktáron |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 40,2104 Ft - 40,2104 Ft | 12000 Raktáron |
M4
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 55,3253 Ft - 55,3253 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 144,7823 Ft - 144,7823 Ft | 3500 Raktáron |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 39,5122 Ft - 39,5122 Ft | 3000 Raktáron |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 75,6701 Ft - 75,6701 Ft | 2000 Raktáron |
M8
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 74,2326 Ft - 74,2326 Ft | 3000 Raktáron |
M8
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 44,3588 Ft - 44,3588 Ft | 10000 Raktáron |
M4
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 43,0034 Ft - 43,0034 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 152,4767 Ft - 152,4767 Ft | 8 Raktáron |
M6
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 58,2414 Ft - 58,2414 Ft | 490 Raktáron |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 43,6332 Ft - 43,6332 Ft | 4000 Raktáron |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 179,1467 Ft - 179,1467 Ft | 230 Raktáron |
M6
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 159,4864 Ft - 159,4864 Ft | 2391 Raktáron |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 40,936 Ft - 40,936 Ft | 6000 Raktáron |
M4
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 36,5824 Ft - 36,5824 Ft | 18000 Raktáron |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 67,2775 Ft - 68,7699 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 67,6472 Ft - 67,6472 Ft | 4000 Raktáron |
M5
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz