10376393
429013000002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 249 | 506,9778 Ft |
250 - 999 | 222,6841 Ft |
1000 + | 173,328 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 0.984 in |
---|---|
Fejátmérő | 25.0 mm |
Fej hossza | 0.472 in |
Fej hossza | 12.0 mm |
Menetméret | M6 |
Menethossz | 50.0 mm |
Menethossz | 1.969 in |
Fej típusa | Biztonsági csavarfej |
Csavar típusa | Kézicsavar |
Meghajtás típusa | Szárnyas behajtó |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Hossz a fej alatt | 1.969 in |
Hossz a fej alatt | 50.0 mm |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Standard | RoHs |
Standard | UL |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz