A recézett csavar a különböző ipari alkalmazásokban használt egyik legfontosabb csavartípusnak számít.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | l3 | l1 | d2 | l2 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
11.0 mm
 
 | 
 
80.0 mm
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
18.0 mm
 
 | 
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
14.0 mm
 
 | 
 
30.0 mm
 
 | 
 
M16
 
 | 
 
22.0 mm
 
 | 
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
11.0 mm
 
 | 
 
50.0 mm
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
18.0 mm
 
 | 
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
11.0 mm
 
 | 
 
60.0 mm
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
18.0 mm
 
 | 
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
11.0 mm
 
 | 
 
80.0 mm
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
18.0 mm
 
 | 
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
14.0 mm
 
 | 
 
100.0 mm
 
 | 
 
M16
 
 | 
 
22.0 mm
 
 | 
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
11.0 mm
 
 | 
 
90.0 mm
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
18.0 mm
 
 | 
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
8.0 mm
 
 | 
 
90.0 mm
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
16.0 mm
 
 | 
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
4.0 mm
 
 | 
 
30.0 mm
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
8.0 mm
 
 | 
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
4.0 mm
 
 | 
 
5.0 mm
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
8.0 mm
 
 | 
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
4.0 mm
 
 | 
 
30.0 mm
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
8.0 mm
 
 | 
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
4.0 mm
 
 | 
 
6.0 mm
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
8.0 mm
 
 | 
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
4.0 mm
 
 | 
 
8.0 mm
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
8.0 mm
 
 | 
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
4.5 mm
 
 | 
 
12.0 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
9.5 mm
 
 | 
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
16.0 mm
 
 | 
 
80.0 mm
 
 | 
 
M20
 
 | 
 
27.0 mm
 
 | 
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
3.0 mm
 
 | 
 
12.0 mm
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
7.0 mm
 
 | 
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
4.5 mm
 
 | 
 
20.0 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
9.5 mm
 
 | 
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
4.5 mm
 
 | 
 
30.0 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
9.5 mm
 
 | 
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
4.5 mm
 
 | 
 
10.0 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
9.5 mm
 
 | 
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
4.5 mm
 
 | 
 
16.0 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
9.5 mm
 
 | 
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz