10506547
1505207
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 0.512 in |
|---|---|
| Fejátmérő | 13.0 mm |
| Fej hossza | 0.217 in |
| Fej hossza | 5.5 mm |
| Menethossz | 1.969 in |
| Menethossz | 50.0 mm |
| Menetméret | M6 |
| Váll átmérője | 0.315 in |
| Váll átmérője | 8.0 mm |
| Teljes anyag | 304 Rozsdamentes acél |
| Csavar típusa | Kézicsavar |
| Szín | Szürke |
| Befejezés | Matt |
| Végbetét típusa | M6 |
| Teljes hossz | 65.5 mm |
| Teljes hossz | 2.579 in |
| Hossz a fej alatt | 60.0 mm |
| Hossz a fej alatt | 2.362 in |
| Csavar teljes anyaga | Acél |
| Vámtarifaszám | 7318156861 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz