10506462
1505199
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 13.0 mm |
|---|---|
| Fejátmérő | 0.512 in |
| Fej hossza | 5.5 mm |
| Fej hossza | 0.217 in |
| Menethossz | 25.0 mm |
| Menethossz | 0.984 in |
| Menetméret | M6 |
| Váll átmérője | 8.0 mm |
| Váll átmérője | 0.315 in |
| Teljes anyag | 304 Rozsdamentes acél |
| Csavar típusa | Kézicsavar |
| Szín | Szürke |
| Befejezés | Matt |
| Végbetét típusa | M6 |
| Teljes hossz | 1.594 in |
| Teljes hossz | 40.5 mm |
| Hossz a fej alatt | 1.378 in |
| Hossz a fej alatt | 35.0 mm |
| Csavar teljes anyaga | Acél |
| Vámtarifaszám | 7318156861 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz