10506363
1505189
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 10.0 mm |
|---|---|
| Fejátmérő | 0.394 in |
| Fej hossza | 4.5 mm |
| Fej hossza | 0.177 in |
| Menethossz | 55.0 mm |
| Menethossz | 2.165 in |
| Menetméret | M5 |
| Váll átmérője | 6.0 mm |
| Váll átmérője | 0.236 in |
| Teljes anyag | 304 Rozsdamentes acél |
| Csavar típusa | Kézicsavar |
| Szín | Szürke |
| Befejezés | Matt |
| Végbetét típusa | M5 |
| Teljes hossz | 2.913 in |
| Teljes hossz | 74.0 mm |
| Hossz a fej alatt | 69.5 mm |
| Hossz a fej alatt | 2.736 in |
| Csavar teljes anyaga | Acél |
| Vámtarifaszám | 7318156861 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz