10505915
1505144
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 7.0 mm |
|---|---|
| Fejátmérő | 0.276 in |
| Fej hossza | 0.118 in |
| Fej hossza | 3.0 mm |
| Menethossz | 4.0 mm |
| Menethossz | 0.157 in |
| Menetméret | M3 |
| Váll átmérője | 4.0 mm |
| Váll átmérője | 0.157 in |
| Teljes anyag | 304 Rozsdamentes acél |
| Csavar típusa | Kézicsavar |
| Szín | Szürke |
| Befejezés | Matt |
| Végbetét típusa | M3 |
| Teljes hossz | 14.0 mm |
| Teljes hossz | 0.551 in |
| Hossz a fej alatt | 11.0 mm |
| Hossz a fej alatt | 0.433 in |
| Csavar teljes anyaga | Rozsdamentes acél |
| Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz