10505717
1505124
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 30.0 mm |
|---|---|
| Fejátmérő | 1.181 in |
| Fej hossza | 0.551 in |
| Fej hossza | 14.0 mm |
| Menethossz | 3.15 in |
| Menethossz | 80.0 mm |
| Menetméret | M16 |
| Váll átmérője | 0.787 in |
| Váll átmérője | 20.0 mm |
| Teljes anyag | 304 Rozsdamentes acél |
| Csavar típusa | Kézicsavar |
| Szín | Szürke |
| Befejezés | Matt |
| Végbetét típusa | M16 |
| Teljes hossz | 116.0 mm |
| Teljes hossz | 4.567 in |
| Hossz a fej alatt | 102.0 mm |
| Hossz a fej alatt | 4.016 in |
| Csavar teljes anyaga | Acél |
| Vámtarifaszám | 7318156861 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz